標準 MLCC – X7R 誘電体 | KGMシリーズ


X7R誘電体
特長と利点
  • 電圧範囲: 4V ~ 500V
  • 静電容量範囲: 100pF ~ 22μF
  • サイズ:0101〜2225
代表的なアプリケーション
  • X7R 誘電体チップの使用法は、印加電圧による既知の静電容量の変化が許容される産業用途の広範囲をカバーします。
X7R 配合物は「温度安定性」セラミックと呼ばれ、EIA クラス II 材料に分類されます。 X7R は、これらの中誘電率材料の中で最も人気があります。 静電容量の温度変化は-15℃~+55℃で±125%以内です。 この静電容量の変化は非線形です。
部品番号情報
設計ツール
設計ツール
SpiMLCC シミュレーション ソフトウェア
SpiMLCC (旧名 SpiCAP) は、AVX セラミック チップ コンデンサの周波数応答と電圧係数を定義する Web バージョンのオンライン シミュレーション ソフトウェアです。
モデリング
京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP
環境/コンプライアンス関連文書
環境/コンプライアンス関連文書

KGM (X7R) シリーズ | 環境ドキュメント