特長と利点
- 動作温度: -55°C ~ +105°C (±22%)
- 電圧範囲: 4V ~ 25V
- 静電容量範囲: 1μF ~ 47μF
- サイズ:0201〜0805
代表的なアプリケーション
- モバイルデバイス
- 医療機器
- 家電
X6S 誘電体コンデンサは、一般用途と特殊用途の両方に対応する幅広い製品で提供され、さまざまなニーズを満たすように設計されています。京セラ AVX は世界規模のネットワークを有しており、これにより世界中の顧客ベースに迅速かつ効率的にサービスを提供できます。当社の製品はいずれも高純度で超微細で均一なセラミックスの積層構造と一体型の内部電極により高い信頼性を誇ります。優れた製造技術と高誘電率の材料を組み合わせることで、当社は優れた仕様を備えた非常にコンパクトなコンポーネントを製造します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
設計ツール

SpiMLCC (旧名 SpiCAP) は、AVX セラミック チップ コンデンサの周波数応答と電圧係数を定義する Web バージョンのオンライン シミュレーション ソフトウェアです。

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP