特長と利点
- 動作温度:-55°C〜+ 85°C
- 電圧範囲: 4V ~ 100V
- 静電容量範囲: 100pF ~ 100μF
- サイズ:01005〜1812
代表的なアプリケーション
- モバイルデバイス
- 医療機器
- サイズ制限のあるその他のアプリケーション
X5R 誘電体は、高静電容量のアプリケーションに適したクラス II タイプの誘電体です。 この誘電体は高い体積効率を実現します。 小型ケースサイズの X5R コンデンサは、モバイル機器、医療機器、およびサイズに制約のあるその他のアプリケーションのデカップリングおよびフィルタリング用途に最適です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
設計ツール

SpiMLCC (旧名 SpiCAP) は、AVX セラミック チップ コンデンサの周波数応答と電圧係数を定義する Web バージョンのオンライン シミュレーション ソフトウェアです。

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP
環境/コンプライアンス関連文書