特長と利点
- VHF、UHF、マイクロ波周波数での低 ESR
- 厳しい静電容量許容差
- COG(NPO法人) 特性と電圧変化
代表的なアプリケーション
- 通信市場のアプリケーション向けに「超」低 ESR 向けに設計
車載用「U」シリーズ コンデンサは、車載市場のアプリケーション向けに「超」低 ESR 向けに特別に設計された C0G (NP0) チップ コンデンサです。最大ESRと実効静電容量は各値で満たされており、ロット間の均一性が得られます。利用可能なサイズは、EIA チップ サイズ 0402 および 0603 です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
S2P ファイル – クリックしてダウンロード
ライブラリ – クリックしてダウンロード
京セラ AVX はまた、いくつかの最も人気のあるソフトウェア ベンダーと協力して、当社製品のソフトウェアが最新であることを確認しており、常に新しいベンダーと協力して、最新の京セラ AVX ライブラリを確実に備えていることを確認しています。 これらのライブラリは以下から入手でき、ソフトウェアに追加できます。
モデリング

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP
環境/コンプライアンス関連文書