「チップ&リング」または「リング検出器」多層セラミック チップ コンデンサは、-48 ボルトの DC 電話回線電圧を遮断し、加入者の AC 信号パルス (16 ~ 25Hz、70 ~ 90Vrms) を通過させる標準的な通信フィルタとして設計されています。 チップ&リング もっと詳しく知る チップ&リングリード終端「B」 もっと詳しく知る トップに戻る CATEGORY CATALOGS 中高圧セラミックコンデンサ 単層セラミックコンデンサ 面実装セラミックコンデンサ製品 電源用アドバンストセラミックコンデンサ アキュP® RFマイクロ波/薄膜製品 MORE 生産終了・製品変更(PCN)