特長と利点
- 静電容量範囲: 1000 pF ~ 1.2 μF
- 静電容量許容差: ±10%、±20%
- 動作温度範囲:-55°C〜 + 125°C
- 電圧定格: 250 VDC 電話会社定格
- 絶縁耐力: 最小 200% 定格電圧、最大 5 mA で 50 秒間。現在
「チップ&リング」または「リング検出器」多層セラミック チップ コンデンサは、-48 ボルトの DC 電話線電圧を遮断し、加入者の AC 信号パルス (16 ~ 25Hz、70 ~ 90Vrms) を通過させる標準的な通信フィルタとして設計されています。典型的なリンギング信号は 101 ページの図に示されています。リンガー コンデンサは大型のリード付きフィルム コンデンサに代わるもので、通信/モデム アプリケーションに最適です。 「チップ&リング」コンデンサを使用すると、基板上の貴重なスペースが節約され、製品全体の重量が軽減されるだけでなく、新しくコンパクトな設計に不可欠な標準の表面実装機能も備えています。
「チップ&リング」コンデンサは、標準EIAサイズと標準値で提供されます。フィルムコンデンサに比べて、優れた高周波性能、低ESR、改善された温度性能を備えています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報