CapGuard® コンデンサ


特長と利点
  • 高静電容量 / EMI フィルタリング
  • 双方向保護
  • 速いターンオン時間
  • 複数攻撃能力
  • HMP はんだ結線
  • 1210 EIA ケースサイズ
代表的なアプリケーション
  • 航空宇宙
  • ミリタリーコレクション
  • I/Oポート保護
  • サージ保護付きEMIフィルタリング

京セラ AVX の表面実装 CapGuard® 製品は、電子回路に過渡電圧保護と EMI/RFI 抑制の両方を提供するように設計されています。 CapGuards® は、電子回路の DC ラインまたは I/O ライン上のスイッチ モード電源またはモーターによって生成される EMI/RFI ノイズを除去するのに最適です。 CapGuard® 製品で利用されている多層バリスタ (MLV) により、効果的な過渡電圧保護が実現され、敏感な電子機器を高電圧過渡現象から保護します。 一方、コンデンサはライン上の高周波ノイズを吸収します。 MLCC コンデンサは、温度安定性の高い X7R 誘電体を使用して設計されており、優れた容量安定性を備えた幅広い温度での使用が可能です。 表面実装 CapGuards® は、基板スペースを最小限に抑えるための非常に小さなフォームファクタを特徴としています。 これらの部品は高融点はんだ(固相線 268 ℃ / 液相線 290 ℃)を使用して組み立てられているため、HMP はんだがリフローするリスクがなく、基板レベルの組み立て中に標準的なリフロー処理が可能です。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

表面実装キャップガード®
» クリックして表示

スパイスモデル