特長と利点
- 定格電圧:250V
- サイズ: 1808、1812、2211、2220、XNUMX、XNUMX
- 高い信頼性と安定性
- 小型かつ高静電容量
- RoHS対応
- 安全規格の承認:
JP 60384-14:2013
IEC 60384-14:2013
UL 60384-14 (第 2.0 版) - ハロゲン対応
代表的なアプリケーション
- モデム
- ファクシミリ
- 電話番号
- 照明またはサージ保護および絶縁用のその他の電子機器
安全性認定コンデンサは、モデム ファクシミリやその他の機器のサージや雷に耐えられるように設計されています。 KGKのコンデンサはクラスX1/Y2準拠、KGHのコンデンサはクラスX2準拠です。
KGK/KGHのグリーンタイプコンデンサは、鉛やカドミウムを含まない環境に優しい材料を使用して製造されています。
端子はメッキニッケルと純錫で構成されており、はんだ付け時の優れた耐浸出性を備えています。
データシート / カタログ / 文献
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
文献 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
設計ツール

SpiMLCC (旧名 SpiCAP) は、AVX セラミック チップ コンデンサの周波数応答と電圧係数を定義する Web バージョンのオンライン シミュレーション ソフトウェアです。

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP
環境/コンプライアンス関連文書