軍事/航空宇宙 – NASA 宇宙レベル BME X7R MLCC
(S311-P838承認済み)


NASA 宇宙レベル BME MLCC
特長と利点
  • 標準コンデンサよりもCV能力が高いため、コンポーネントのサイズ/重量が削減され、必要なPCBスペースが節約されます。
  • すべての生産ロットには C of C、DPA、および概要データ パッケージが含まれます。
  • Flexiterm® テクノロジーを使用して機械的ストレス耐性を強化
  • ケースサイズ 0603 ~ 1812、静電容量値 2.2nF ~ 8.2µF が利用可能
  • 16~100Vの電圧

この技術は、NASA の宇宙産業が要求する信頼性レベルを満たしながら、従来の PME (貴金属電極) 技術と比較して高度な静電容量電圧機能を提供します。この技術には、ケース サイズの小型化、重量の軽減、利用可能な PCB 領域のより効率的な使用が可能になるなど、いくつかの重要な利点があります。この範囲は、NASA 宇宙仕様に準拠した 100% 超音波検査を含む、ミルスペック規格と方法を使用してテストされています。これらの表面実装コンポーネントには Flexiterm® も組み込まれており、PCB 組み立て中および動作中に MLCC が受ける機械的ストレスに対する耐性が大幅に強化されています。

データシート/カタログ
部品番号情報
部品番号情報

NASA 宇宙レベル BME X7R MLCC
» クリックして表示