特長と利点
- 電圧: 最大 200Vdc
- 静電容量範囲:
270pF ~ 22uF (2220、25V、X7R) - 誘電体: X7R または X8R
代表的なアプリケーション
- 高曲げ応力回路基板
- ソフト終端により、温度変動のあるアプリケーションにおける信頼性パフォーマンスが向上します。
- あらゆる種類のエンジンセンサー: バッテリーレールに直接接続
FLEXITERM® は、機械的曲げ性能と温度サイクル性能を強化するように設計されています。 FLEXITERM® 層は、PCB 組み立て中または最終顧客での使用中の機械的ストレスによって生じるセラミックへの損傷からコンポーネントを保護します。 FLEXITERM® を使用することで、KYOCERA AVX は内部クラックなしで最大 5mm のたわみを実現します。 5mm を超えると、コンデンサは通常「オープン」に失敗します。温度サイクル性能は 3000 サイクル以上に向上します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
環境/コンプライアンス関連文書