特長と利点
- RoHS対応
- 錫と鉛の使用と、その後の PCB 上の錫ウィスカー現象を排除します。
- フラッシュ終端 (はんだ付け用途) 用に 1.9 μインチから 7.87 μインチまでのさまざまな金の厚さを提供します
代表的なアプリケーション
- ハイブリッド アプリケーション – ワイヤ ボンディングに使用
京セラ AVX は、金で構成される終端を備えた商用および軍用多層セラミック コンデンサの顧客をサポートします。この終端は、京セラ AVX カタログ部品番号の 7 番目の「12」または「G」を使用することで示されます。これにより、お客様にあらゆる製品を提供するという京セラ AVX の取り組みが実現します。 MLCC ゴールド終端に関する追加情報が必要な場合は、工場にお問い合わせください。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
環境/コンプライアンス関連文書