MIL-PRF-32535 X7R BME 積層セラミック コンデンサ (MLCC)


特長と利点
  • 「M」および「T」の信頼性レベルが利用可能
  • より高い CV テクノロジーにより、サイズ/重量/コンポーネント数が削減され、必要な PCB スペースが節約されます
  • Flexiterm® テクノロジーを標準として使用し、熱機械的ストレス耐性を強化
  • ケースサイズ 0402 – 2220、キャップ値 2.2nF – 22.0 uF が利用可能
  • 電圧 16 ~ 100 ボルト
代表的なアプリケーション
  • 科学探査衛星
  • 地球探査衛星
  • 通信衛星
  • 衛星発射装置
  • 軍事、陸上、または航空ベースのアプリケーション

京セラ AVX は、Mil Prf 32535 BME X7R MLCC テクノロジーの資格について国防兵站庁 (DLA) によって承認されました。京セラ AVX は、最先端のテクノロジーを使用して、現在、32535nF ~ 0402μF、2220 ~ 2.2 ボルトの範囲の静電容量と電圧を備えた 22 ~ 16 ケース サイズの Mil Prf 100 認定コンデンサを提供できるようになりました。 KYOCERA AVXs Mil Prf 32535 は、標準の表面実装ミル レンジと比較して CV 範囲を拡大することで設計者のニーズを満たし、ミルの信頼性レベルを満たしながら商用製品範囲とミルスペック製品範囲の間のギャップを削減します。

このテクノロジーの結果は、ミルの設計エンジニアにとっていくつかの重要な利点をもたらし、ケース サイズの小型化、PCB 重量の軽減、高 CV MLCC で利用可能な PCB 領域のより効率的な使用が可能になります。これらの表面実装コンポーネントには Flexiterm® も組み込まれており、PCB 組み立て中およびその寿命中に MLCC が受けるあらゆる熱機械的ストレスに対する耐性が大幅に向上します。

データシート/カタログ
テクニカルペーパー
技術文書 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

MIL-PRF-32535 X7R BME MLCC
» クリックして表示