特長と利点
- 「M」と「T」の信頼性レベルが利用可能
- 標準のMIL-SPECコンデンサよりも高いCV能力により、部品のサイズ/重量とPCBスペース要件が削減されます。
- FLEXITERM®終端技術は、一般的な熱機械的応力に対する耐性を大幅に向上させます。
- 0402~1210のケースサイズは、68~47,000pFの静電容量値と4~100Vの定格で、さらに範囲の拡張が計画されています。
- 誘電特性E1およびBP
代表的なアプリケーション
- 科学探査衛星
- 地球探査衛星
- 通信衛星
- 衛星発射装置
- 軍事、陸上、または航空ベースのアプリケーション
MIL-PRF-32525 BME NP0 MLCCは、米国国防兵站局(DLA)の承認を受けており、認定製品データベース(QPD)に登録されています。航空宇宙および防衛市場の需要を満たすよう設計されたこれらのベースメタル電極(BME)MIL-PRF-32525 NP0 MLCCは、貴金属電極(PME)を使用した標準的な表面実装MIL-SPEC MLCCよりも高いCV性能を提供し、民生用製品とMIL-SPEC製品間のギャップを縮小するとともに、「M」および「T」MIL-SPEC信頼性レベルを満たしています。これにより、航空宇宙および防衛設計エンジニアにとって重要なメリットがいくつかもたらされ、ケースサイズを小型化し、PCB重量を軽減し、PCBレイアウトの効率を最大化できます。これらの最先端の高CV DLA-QPD承認MLCCには、表面実装FLEXITERM®端子も組み込まれており、PCBアセンブリ中および製品寿命全体にわたってMLCCが受ける熱機械的ストレスへの耐性が大幅に向上します。
MIL-PRF-32525 BME NP0 コンデンサは現在、0402、0603、0805、1206、および 1210 のケース サイズで提供されており、静電容量および電圧範囲は 68 ~ 47,000pF、電圧範囲は 4 ~ 100V です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
カタログ