特長と利点
- CV 効率の向上により、MLCC サイズをダウンサイジングすることで PCB の使用を最適化
- CV 効率の向上により、購入するコンデンサの数が減り、重量が節約されます。
- ミルスペック (1812) 競合製品に対する機械的ストレス耐性を向上させる Flexiterm® が含まれています
代表的なアプリケーション
- 科学探査衛星
- 地球探査衛星
- 通信衛星
- 衛星発射装置
- 軍事、陸上、または航空ベースのアプリケーション
Space BME (Base Metal Electrode) X7R 表面実装 MLCC コンデンサは、MLCC の構築と処理において最先端の技術を利用しています。この技術は、従来の技術と比較して優れた静電容量電圧能力により高い信頼性を実現します。より小さなケースサイズでより高い静電容量値は、使用される基板スペースの量を削減するだけでなく、コンポーネントの重量も削減します。これらの表面実装コンポーネントには Flexiterm® も組み込まれており、MLCC の機械的ストレスに対する耐性が大幅に向上します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報