ESCC 3009/034 スペースレベル高電圧 X7R MLCC


特長と利点
  • 電圧範囲: 1Kv ~ 3Kv
  • ケースサイズ:1812~1825
  • 静電容量値: 1nF – 56nF
代表的なアプリケーション
  • ESCC宇宙プログラム
  • 高電圧電源
  • 電気スラスター

ESCC 承認の高電圧 (1 ~ 3Kv) 表面実装 X7R 多層セラミック コンデンサは、ESCC 3009034 の認定/承認を受けています。ケース サイズ 1812 および 1825 が用意されており、これらのコンデンサは ESCC 宇宙プログラムでの使用が承認されており、信頼性が最優先されるすべての宇宙用途に適しています。 。

データシート/カタログ
部品番号情報
部品番号情報

ESCC 3009/034 スペースレベル MLCC
» クリックして表示