特長と利点
- 誘電体: クラス I およびクラス II
- 電圧範囲: 25V ~ 500V
- ケースサイズ:0805~2225
- 最大1.5μFの静電容量値
代表的なアプリケーション
- ESCC宇宙プログラム
- 信頼性が最優先されるあらゆる宇宙用途に最適
製品説明
ESA ESCC 3009 の認定を受けた表面実装多層セラミック コンデンサ。ケース サイズ 0805 ~ 2220、COG、X7R、および BX 誘電体で入手可能。これらのコンデンサは ESCC 宇宙プログラムでの使用が承認されており、信頼性が最優先されるすべての宇宙用途に適しています。同じ製造プロセスを使用することで、京セラ AVX は CECC 32101 に準拠した一連のコンデンサも提供できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報