特長と利点
- ESCC 3009/041、NASA S311-P838、Mil 32535 範囲からの非フライト値の選択
- Sn/Pb および Flexiterm® 終端処理済み
- リードタイムの短縮でお客様のニーズにお応えします
- 高 CV (X7R) 範囲: 16 – 100 ボルト | 2.2nF~22uF
- 高 CV (NP0) 範囲: 4 – 100 ボルト | 68pF~1500pF
EM シリーズは、短期間で新しいデザインを開発する必要があるスペース顧客の需要の高まりに応えるために作成されました。京セラ AVX では、非飛行/試作設計のこの需要を満たすために、EM シリーズの部品番号を使用することをお勧めします。
Space BME X7R に基づいています (3009041, NASA S311, Mil 32535 範囲)と スペース BME NP0 (ミル 32535) 表面実装型 MLCC EM シリーズは同じ内部設計と材料を使用していますが、最終テスト/スクリーニング (ESCC/QPL) が不要なため、リードタイムが短縮され、理想的な選択肢となります。
EMシリーズは幅広い用途からお選びいただけます。 3009/041, NASA S311 およびミル 32535 (X7R および NP0 )の範囲は、適合する誘電体、ケースサイズ、電圧、静電容量値、および静電容量許容差を選択することによって決まります。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
以下の範囲をカバーする設計:
部品番号情報