特長と利点
- 終端オプション: Ag/Ni/Au、Pg/Ag、はんだメッキ、はんだコーティング、Sn/Pb
- 定格電圧: 50、100V
- サイズ:0805〜2225
- 静電容量範囲: 1.0pF ~ 1.0μF
代表的なアプリケーション
- BX および BR 電圧レベルの高性能アプリケーション
- BP および BG 電圧レベルでの温度安定したアプリケーション
M123 シリーズ コンデンサは、設計およびコンポーネント エンジニアに、宇宙レベルの信頼性を必要とする SMD 処理およびアプリケーション向けの実証済みのテクノロジーを提供します。これらは、重要な周波数アプリケーション、タイミング回路、および絶対的な安定性が必要なアプリケーション (BP および BG) での使用に加え、温度、電圧、周波数、および寿命におけるより広い静電容量の変動が許容できるアプリケーションでの使用を目的として設計されています ( BXとBR)。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
技術情報
技術情報
Spice モデル / ソフトウェア