特長と利点
- 錫ウィスカの問題に対処するために、最小 5% のリードで構成される終端を備えています
代表的なアプリケーション
- 軍事/防衛
京セラ AVX は、これらの顧客に対して、最小 5% のリードで構成される終端を備えた商用および軍用多層セラミック コンデンサをサポートします。 この終端は、京セラ AVX カタログ部品番号の 12 番目の「B」の使用によって示されます。 これにより、お客様にあらゆる製品を提供するという京セラ AVX の取り組みが実現します。 京セラ AVX は、この特別な「B」終端で現在提供している全範囲の値を次のページで提供します。 当社の MLCC 錫/鉛結線「B」製品に関する追加情報が必要な場合は、工場にお問い合わせください。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
環境/コンプライアンス関連文書