自動車用高温MLCC


特長と利点
  • 電圧:25Vに100V
  • ケースサイズ:0603~1206
  • 静電容量範囲: 330pF ~ 2.2uF
  • 誘電体: X8R または X8L
代表的なアプリケーション
  • ボンネット内の自動車エレクトロニクス – エンジンセンサーとエレクトロニクス

多層セラミックコンデンサは、温度範囲が要求されるアプリケーションで使用するように設計されており、動作温度範囲は-55°C~+150°Cです。 これらのコンデンサは、X8R および X8L 誘電体材料を使用して製造されています。 これらは、温度範囲にわたって低損失と安定した静電容量を備えた信頼性の高いコンデンサを提供します。 すべてのコンデンサは、AEC-Q200 規格に従って認定されています。
高温コンデンサの一般的な用途は、ボンネット内の自動車エレクトロニクス、つまりエンジン センサーやエレクトロニクスです。 しかし、これらのコンデンサは、他のすべての高温および信頼性の市場分野にも最適です。 詳細な認定データ パッケージは、お客様のご要望に応じてご利用いただけます。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

自動車用高温MLCC
» クリックして表示

設計ツール
設計ツール
[スピMLCC]
環境/コンプライアンス関連文書