コンデンサ アレイは IPC (Integrated Passive Component) であり、0405 つのケースに最大 2 つの静電容量要素を関連付けます。ケースサイズは0402(0612 4個)から0603(XNUMX XNUMX個)までございます。 KYOCERA AVX FLEXITERM® は、機械的基板の屈曲損傷と熱衝撃損傷の両方に対するコンデンサ アレイの耐性を劇的に向上させます。
コンデンサ アレイは、設計者に基板のスペースを節約し、配置コストを削減し、組立ラインの生産量を増やす機会を提供します。 220pF ~ 100nF の静電容量範囲が利用可能です。公称電圧定格は最大 100Vdc。 FLEXITERM® コンデンサ アレイは、5 mm の曲げテストに耐えることができます。つまり、AEC-Q2.5 標準要件の 200 倍以上です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報