これらの追加シリーズの表面実装多層セラミック コンデンサは、0603 および 0402 のケース サイズで追加の機能を提供します。 DLA 03028 は 0603 ケース サイズの BP および BR 誘電体をカバーし、DLA 03029 は 0402 ケース サイズの BP および BR 誘電体に対応します。 RF 表面実装コンデンサのバージョンの場合、DLA 06019 は BP および BG 誘電体の 0605 ケース サイズをカバーします。 DLA 06022 は、1210 ケース サイズ、BP および BG 誘電体デバイス用です。 DLA 05002 は、0603 ケース サイズ、C0G 誘電体の RF コンデンサをカバーします。
これらの拡張範囲表面実装多層セラミック コンデンサは、DLA 図面に低電圧および高容量バージョンのオプションを提供します。誘電体のオプションは BP、BR、BX です。 DLA 05006 は 0805 ケース サイズをカバーし、DLA 05007 は 1206 ケース サイズの機能を提供します。
データシート
データシート – クリックしてダウンロード
部品番号情報