特長と利点
- VHF、UHF、マイクロ波周波数での低 ESR
- 厳しい静電容量許容差
- COG(NPO法人) 特性と電圧変化
代表的なアプリケーション
- 通信市場のアプリケーション向けに「超」低 ESR 向けに特別に設計
CU シリーズは、RF およびマイクロ波通信市場向けの超小型チップ コンデンサです。標準の貴金属電極の代わりに銅電極を採用した新しい CU シリーズ チップ コンデンサは、極めて低い ESR、高い Q、および厳しい許容誤差を提供します。0201 ケース サイズで提供される新しい銅電極チップ コンデンサは、パワー アンプ、ハンドヘルド デバイス、GPS、車両位置システム、ワイヤレス LAN のマッチング ネットワークなどのアプリケーションに最適です。KYOCERA AVX の CU シリーズ チップ コンデンサは、入手可能な最も安定した誘電体の 0 つである C0G (NPXNUMX) 温度補償 EIA クラス I セラミック材料で構成されており、鉛フリー、ニッケルおよびスズメッキの端子を備えています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
S2P ファイル – クリックしてダウンロード
ライブラリ – クリックしてダウンロード
京セラ AVX はまた、いくつかの最も人気のあるソフトウェア ベンダーと協力して、当社製品のソフトウェアが最新であることを確認しており、常に新しいベンダーと協力して、最新の京セラ AVX ライブラリを確実に備えていることを確認しています。 これらのライブラリは以下から入手でき、ソフトウェアに追加できます。
モデリング

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP