軍事/航空宇宙 – CDR31-35


特長と利点
  • 定格電圧: 50、100V
  • サイズ:0805、1206、1210、1812、1825
  • 静電容量範囲: 1pF ~ 0.47μF
代表的なアプリケーション
  • ミリタリーコレクション
  • 防衛
  • 航空宇宙

軍用 CDR 製品は、Mil-PRF-55681 S レベルの認定を受けています。これらは、高信頼性コンポーネントが必要な場所で使用するための信頼性を確立した MLCC コンデンサです。 CDR31-35 セラミック コンデンサは、Ag/Ni/Au、Pg/Ag、はんだコート、Sn/Pb、100% Sn などの終端オプションを備えた BP および BX 温度特性で利用可能です。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

CDR31-35
» クリックして表示