アレイ – コンデンサ (IPC)


特長と利点
  • 電圧:最大100V
  • 静電容量範囲: 10pF (NP0) ~ 100nF (X7R)
  • 誘電体: NP0 (C0G) または X7R または (オプションの X8R)
代表的なアプリケーション
  • 携帯電話およびコードレス電話
  • デジタル セット トップ ボックス
  • コンピュータのマザーボードと周辺機器
  • 自動車関連ソリューションの応用
  • RFモデム
  • ネットワーク製品

京セラ AVX は、コンデンサ アレイの開発および製造における市場リーダーです。アレイ製品ファミリーには、0612 4 素子デバイス、0508 2 素子および 4 素子シリーズも含まれており、そのすべてが市場で広く受け入れられています。京セラ AVX コンデンサ アレイは、X5R、X7R、NP0 (C0G) セラミック誘電体で提供されており、広範囲の静電容量値をカバーします。 6.3 ボルトから最大 100 ボルトまでの電圧定格が提供されます。京セラ AVX は、AEC-Q200 に準拠したさまざまな車載用コンデンサ アレイも提供しています。コンデンサ アレイの主な市場は、携帯電話およびコードレス電話、デジタル セット トップ ボックス、コンピュータのマザーボードおよび周辺機器に加え、自動車アプリケーション、RF モデム、ネットワーキング製品などです。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

コンデンサアレイ (IPC)
» クリックして表示

環境/コンプライアンス関連文書