C0G (NP0) クラス I セラミックは、入手可能なコンデンサ誘電体の中で最も安定したものの 0 つを提供します。この誘電体材料は、温度による静電容量の変化が 30 ± XNUMX ppm/°C であり、電圧係数は実質的にゼロです。 C0G(NP0) もっと詳しく知る ATシリーズ 200℃& 250℃定格MLCC もっと詳しく知る トップに戻る CATEGORY CATALOGS 中高圧セラミックコンデンサ 単層セラミックコンデンサ 面実装セラミックコンデンサ製品 電源用アドバンストセラミックコンデンサ RFマイクロ波/薄膜製品 MORE 生産終了・製品変更(PCN)