セラミックコンデンサ – C0G (NP0) 誘電体 | KGMシリーズ


特長と利点
  • C0G (NP0) 配合物は経年変化特性を示さず、動作温度範囲は -55°C ~ +125°C です。
  • 電圧範囲: 6.3V ~ 500V
  • 静電容量範囲: 0.5pF ~ 0.1μF
  • サイズ:01005〜2225

C0G (NP0) は、「温度補償」EIA クラス I セラミック材料の最も一般的な配合です。 最新の C0G (NP0) 配合物には、ネオジム、サマリウム、その他の希土類酸化物が含まれています。 C0G (NP0) セラミックは、入手可能なコンデンサ誘電体の中で最も安定したものの 0 つを提供します。 温度による静電容量の変化は30 ±0.3ppm/℃で、-55℃から+125℃まで±0%C未満です。 C0G (NP0.05) セラミックの静電容量ドリフトまたはヒステリシスは ±2% 未満で無視できますが、フィルムの場合は最大 ±0.1% です。 C0G (NP0) の寿命に伴う一般的な静電容量の変化は ±XNUMX% 未満であり、他のほとんどの誘電体で示される値の XNUMX 分の XNUMX です。

部品番号情報
設計ツール
設計ツール
SpiMLCC シミュレーション ソフトウェア
SpiMLCC (旧名 SpiCAP) は、AVX セラミック チップ コンデンサの周波数応答と電圧係数を定義する Web バージョンのオンライン シミュレーション ソフトウェアです。
モデリング
京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP
環境/コンプライアンス関連文書
環境/コンプライアンス関連文書

KGM (C0G/NP0) シリーズ | 環境文書