特長と利点
- 電圧:4Vに3000V
- ケースサイズ:0201~2220
- 静電容量範囲: 0.5pF ~ 22uF
- 誘電体: NP0(C0G)、X7R、X7T、X8R、X8L、X8G
車載用 MLC コンデンサは、幅広いケース サイズ、静電容量値、動作電圧をカバーします。 これらの製品は自動車産業のみに適しているわけではなく、信頼性が向上したあらゆる用途にも同様に適しています。 コンデンサは QA (品質保証) 研究所で継続的にテストされています。 これらのテストの結果により、優れた品質を維持することができます。 京セラ AVX のすべての製造施設は、QS9000 および VDA 6.4 の承認を受けています。
多層セラミック コンデンサ (MLCC) は、自動車産業のアプリケーション向けに開発、製造、特別にテストされています。 すべてのコンポーネントは、AEC-Q200 規格 (受動コンポーネントのストレス テスト認定) に準拠しています。 詳細な資格パッケージはご要望に応じてご利用いただけます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
カタログ
文献 – クリックしてダウンロード
設計ツール
設計ツール

SpiMLCC (旧名 SpiCAP) は、AVX セラミック チップ コンデンサの周波数応答と電圧係数を定義する Web バージョンのオンライン シミュレーション ソフトウェアです。
環境/コンプライアンス関連文書