特長と利点
- 電圧:最大200V
- 静電容量範囲:
270pF ~ 22uF (2220、25Vdc) - 誘電体: X7R、X8R
代表的なアプリケーション
- 信頼性の向上
- 優れた機械的性能と熱機械的性能
KYOCERA AVX フレキシブル終端システム FLEXITERM® を搭載した多層セラミック コンデンサ (MLCC)。 コンデンサは機械的ストレスと熱的ストレスの両方に対して優れた耐性を持っています。 コンデンサは、AEC-Q200 規格に従って認定されています。 AEC-Q200 の詳細な認定データは、ご要望に応じて入手可能です。
FLEXITERM® は、機械的曲げ性能と温度サイクル性能を強化するように設計されています。 自動車業界のたわみの標準は最小 2mm です。 FLEXITERM® を使用することで、KYOCERA AVX は内部クラックなしで最大 5mm のたわみを実現します。 5mm を超えると、コンデンサは通常「オープン」に失敗します。 FLEXITERM® 高電圧車載コンデンサに興味がある場合は、「高電圧車載 MLCC」セクションを参照してください。 FLEXITERM® 自動車用高温コンデンサに興味がある場合は、「自動車用高温 MLCC」セクションを参照してください。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
設計ツール

SpiMLCC (旧名 SpiCAP) は、AVX セラミック チップ コンデンサの周波数応答と電圧係数を定義する Web バージョンのオンライン シミュレーション ソフトウェアです。
環境/コンプライアンス関連文書