特長と利点
- 電圧:最大100V
- 静電容量範囲: 1nF ~ 470nF
- 誘電体: X7R
代表的なアプリケーション
- 安全性が重要な用途に特化したコンポーネントの範囲
京セラ AVX は、安全性が重要な用途に特化した一連のコンポーネントを開発しました。受賞歴のある FLEXITERM™ 層を、以前は高電圧 MLCC に使用されていたカスケード設計と組み合わせて利用することで、業界をリードする一連の安全機能を備えた設計のコンポーネントを必要とする顧客向けに、一連のセラミック コンデンサを利用できるようになりました。 FLEXITERM™ 層は、PCB 組み立て中または最終顧客での使用中の機械的ストレスによって生じるセラミックへの損傷からコンポーネントを保護します。基板のたわみタイプの機械的損傷は、MLCC の故障の大部分を占めます。カスケード構造の追加により、熱応力損傷、反復衝撃 ESD 損傷、配置損傷など、その他の一般的な故障原因による低絶縁抵抗故障からコンポーネントが保護されます。 FLEXITERM™ 層を補完するカスケード設計構造を組み込むことにより、FLEXISAFE シリーズのコンデンサは比類のない安全機能を備えています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
環境/コンプライアンス関連文書