特長と利点
- 電圧:最大100V
- 静電容量範囲: 10pF (NP0) ~ 100nF (X7R)
- 誘電体: NP0 (C0G) または X7R または (オプションの X8R)
代表的なアプリケーション
- 自動車関連ソリューションの応用
京セラ AVX は、コンデンサ アレイの開発および製造の市場リーダーとして、自動車業界向けの当社製品を補完するために、AEC-Q200 認定のアレイを幅広く提供できることを嬉しく思います。 KYOCERA AVX 0612 および 0508 の 4 素子コンデンサ アレイ スタイルは両方とも、AEC-Q200 車載仕様に適合しています。 AEC-Q200 は自動車業界の認定規格であり、リクエストに応じて詳細な認定パッケージを入手できます。 京セラ AVX 車載用コンデンサ アレイのすべての生産施設は ISO/TS 16949:2002 の認証を取得しています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報