特長と利点
- 電圧:最大100V
- 静電容量範囲: 4.7nF ~ 2.2uF
- 誘電体: X7R
代表的なアプリケーション
- I/O ゲートの一般的な ESD 保護
ESD-Safe™ シリーズは、一般的な静電気放電 (ESD) 保護のために特別に開発および設計された強化された MLC コンデンサです。設置面積が小さいため、高密度電子デバイスに最適です。コンデンサは、AEC-Q200 規格に従って認定されています。詳細な AEC-Q200 認定データは、ご要望に応じて入手可能です。
データシート/カタログ
データシート / カタログ - クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
設計ツール

SpiMLCC (旧名 SpiCAP) は、AVX セラミック チップ コンデンサの周波数応答と電圧係数を定義する Web バージョンのオンライン シミュレーション ソフトウェアです。
環境/コンプライアンス関連文書