特長と利点
- 電圧範囲: 16Vおよび25V
- 静電容量範囲: 2200pF ~ 1μF
- 誘電体: VHT (クラス II) および C0G/NP0 (クラス I)
代表的なアプリケーション
- 「ダウンホール」石油探査
- 航空宇宙プログラム
現在の軍事仕様は、大部分の商業用途と同様に、最大動作温度 125°C を必要とします。しかし、高温エレクトロニクスの新興市場では、125℃を超える温度でも確実に動作するコンデンサが求められています。京セラ AVX の新しい高温チップ コンデンサ製品ラインは、最大 250°C までの長期動作が検証されており、軍事および商業ビジネスの両方のニーズに応えます。新しいコンデンサは、高電流処理能力、高体積効率、高絶縁抵抗、低 ESR/ESL を示します。この製品は、「ダウンホール」石油探査や航空宇宙プログラムなど、最も要求の厳しい用途向けに設計されています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報