特長と利点
- APS COTS+シリーズは、標準で広範な信頼性テストを実施しており、その結果、故障率は1ppb以下と極めて低くなっています。
- APS COTS+シリーズは、高い熱機械的ストレス耐性を実現するFlexiterm®で利用可能です。
- 基板スペースの節約要件を実現する高い CV 範囲
代表的なアプリケーション
- 産業用
- 電気通信
- 航空業
- ミリタリーコレクション
APS COTS+シリーズの積層セラミックコンデンサは、さまざまなケースサイズと電圧で超低故障率(≤1ppb)の高信頼性ソリューションをお客様に提供します。APS COTS+シリーズには、低温/電圧容量変化誘電体NPOから高プリフォーム容量電圧X7R、高温信頼性誘電体X8R/Lまで、お客様の要件を満たす幅広い誘電体タイプが含まれています。APS COTS+コンデンサは、より高いCV要求と基板スペース節約要件のニーズを満たすMIL仕様部品よりも広い静電容量範囲を備えています。各製造ロットは徹底的にテストされ、お客様固有の図面は不要です。テスト体制では、MIL-PRF-55681に従って多くのMIL-STDテスト方法を使用し、フィールド故障率は1ppb未満です。APS COTS+テストシリーズは、初期故障を排除する京セラAVX独自の社内マーベリックテスト検出システムを使用しています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
設計ツール

SpiMLCC (旧名 SpiCAP) は、AVX セラミック チップ コンデンサの周波数応答と電圧係数を定義する Web バージョンのオンライン シミュレーション ソフトウェアです。
技術情報