特長と利点
- 最大 200°C の高温機能
- 静電容量範囲: 100pF ~ 340μF
- SMDコンフォーマル
- 電圧範囲: 25V ~ 1000V
代表的なアプリケーション
- 掘削中の検層、地球物理探査、宇宙および航空宇宙エレクトロニクスなどのダウンホール石油探査を対象としています。
多層セラミック (MLCC) 構造を利用した SMX スタイルの積層型スイッチ モード電源コンデンサ (SMPS) は、最大 200 ℃ の高温アプリケーションに最適です。この製品は、掘削中の検層、地球物理探査、宇宙および航空宇宙エレクトロニクスなど、ダウンホール石油探査を目的としています。 SMX スタイルの部品の構築に使用される高温はんだは、過酷な環境でも信頼性の高い動作を保証します。
幅広い製品ラインナップにより、設計者は高静電容量値および 200℃ 定格の高電圧コンデンサのソリューションを提供できます。 SMX スタイルのコンデンサは、高電力、高周波モーター ドライブ、高パルス電流回路、および低電力電子機器の DC フィルターとしてのアプリケーションに最適です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
Spice モデル / ソフトウェア