横型 – SMM シリーズ


SMM
特長と利点
  • MIL-PRF-49470 に基づく Hi-rel スクリーニング オプションが利用可能です
  • 電圧範囲: 50V ~ 500V
  • 単位体積あたりの非常に高い静電容量 (静電容量範囲 0.56 µF ~ 120 µF)
  • 表面実装はんだ付け時の最小高さを確保するロープロファイル「K」および「M」リード スタイル
代表的なアプリケーション
  • ハイエンドのDC/DCコンバータから一般的な電源、通信ネットワーク、スナバ、航空宇宙計装パネル、ハイブリッド電源アプリケーションなどに至るアプリケーションで使用するために設計されています。

SMM スタック コンデンサは、高い誘電率 (K) 特性を備えており、静電容量範囲の拡大が可能です。より小さなケースサイズでより高い静電容量値により、これらのコンポーネントの実装に必要な基板スペースの量が削減されます。 SMM シリーズ コンデンサは、ハイエンド DC/DC コンバータから一般的な電源、通信ネットワーク、スナバ、航空宇宙計装パネル、ハイブリッド電源アプリケーションなどの幅広いアプリケーションで使用できるように設計されています。コンデンサ製造技術の最近の進歩により、京セラ AVX は業界をリードする SM シリーズを拡張し、より小さな設置面積の部品をお客様に提供できるようになりました。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

SMMスタイル
» クリックして表示

Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード