横型 – SMシリーズ


特長と利点
  • MIL-PRF-49470 に基づく Hi-rel スクリーニング オプションが利用可能です
  • 電圧範囲: 50 V、100 V、200 V、および 500 V 定格標準 (他の電圧定格も利用可能)
  • 静電容量範囲: 0.15μF ~ 1300μF
  • スルーホールおよび表面実装の両方のはんだ付けに利用可能なリードスタイル

高速スイッチ モード電源は、共振 DC-DC コンバータまたはパルス変調 DC-DC コンバータの入力または出力フィルタで使用されるコンデンサに高い要求を課します。京セラ AVX コーポレーションは、これらのスイッチャー アプリケーション向けに SM シリーズを開発しました。これらのコンデンサは広範なテストと特性評価が行われ、これらのアプリケーションの厳しい要件を満たすほぼ理想的な性能を備えていることが判明しました。幅広いサイズ、電圧定格、構成が用意されており、回路設計者に多くのオプションを提供します。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

SMスタイル
» クリックして表示

SM ミリタリー スタイル MIL-PRF-49470
SMスタイル
» クリックして表示

Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード