特長と利点
- 電圧範囲: 25Vおよび100V
- 静電容量範囲: 8.2μF ~ 220μF
- RoHS対応
代表的なアプリケーション
- スイッチモード電源(SMPS)の入力段および出力段のフィルタ
- 高周波数および高電力レベルでの高リップル電流を処理するように設計されています
RT シリーズは ST シリーズの RoHS 対応バージョンです。これらの RoHS Turbocaps™ は、小さな体積で非常に高い静電容量を特徴としています。セラミック素子を垂直に積み重ねることにより、コンデンサの取り付けに必要な設置面積が大幅に削減されます。 TurboCaps™ は、スイッチ モード電源 (SMPS) の入力段および出力段のフィルターとして最適です。スルーホールまたは表面実装構成の DIP リードは、セラミック要素に対する優れた応力緩和を提供します。リード線は部品をボードから効果的に切り離し、組み立て、温度サイクル、またはその他の環境条件中に発生する熱的または機械的に誘発されるストレスを最小限に抑えます。これらのコンデンサは、RoHS 準拠という利点もあり、今日の環境に優しいエレクトロニクスに最適です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
Spice モデル / ソフトウェア