垂直型 – RoHS準拠 Mini-TurboCap™ | RT10シリーズ


特長と利点
  • 独自の高CV、低ESR、垂直積層構造
  • 電圧範囲: 25、50、100V
  • 静電容量範囲: 8.2μF ~ 82μF
  • 高電流処理能力
代表的なアプリケーション
  • 応力緩和リードフレームは、セラミックチップを基板から効果的に機械的に切り離し、基板のたわみ、振動、温度サイクルによって生じる応力を最小限に抑えます。

RoHS 準拠 Mini-TurboCap™ (RT10 シリーズ) は、非常に高い CV、超低 ESR および ESL を達成する最先端の BME (ベース メタル電極) MLC コンデンサで構成されています。この結果、静電容量値が非常に大きくなり、コンポーネントと基板のスペースを削減できます。応力緩和リードフレームは、セラミックチップを基板から効果的に機械的に切り離し、基板のたわみ、振動、温度サイクルによって生じる応力を最小限に抑えます。チップをリードフレームに取り付けるために高温はんだが使用されるため、基板への組み立て中にはんだがリフローするリスクが排除されます。これらのコンデンサは、RoHS 準拠という利点もあり、今日の環境に優しいエレクトロニクスに最適です。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

RoHS 準拠 Mini-TurboCap™ (RT10)
» クリックして表示

Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード