横型 – RMMシリーズ


RMM
特長と利点
  • MIL-PRF-49470 に基づく Hi-rel スクリーニング オプションが利用可能です
  • 電圧範囲: 50V ~ 500V
  • 単位体積あたりの非常に高い静電容量 (静電容量範囲 0.56 µF ~ 120 µF)
  • 表面実装はんだ付け時に最小の高さを保証するロープロファイル「K」および「M」リード スタイル (RoHS 準拠)
代表的なアプリケーション
  • ハイエンドのDC/DCコンバータから一般的な電源、通信ネットワーク、スナバ、航空宇宙計装パネル、ハイブリッド電源アプリケーションなどに至るアプリケーションで使用するために設計されています。

RMM シリーズは、SMM シリーズの RoHS 対応バージョンです。拡張された静電容量範囲のための高い誘電率 (K) など、SMM シリーズのすべての特性を引き続き提供します。 SMM および RMM シリーズ コンデンサは、ハイエンド DC/DC コンバータから一般電源、通信ネットワーク、スナバ、航空宇宙計装パネル、ハイブリッド電源アプリケーションなどに至るまでのアプリケーションで使用できるように設計されています。これらのコンデンサは、RoHS 準拠という利点もあり、今日の環境に優しいエレクトロニクスに最適です。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

RMM スタイル
» クリックして表示

Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード