特長と利点
- 電圧範囲: 50V、100V、200V、および 500V 定格標準 (他の電圧定格も利用可能)
- 静電容量範囲: 0.001uF ~ 400uF
- スルーホールおよび表面実装の両方のはんだ付けに利用可能なリード スタイル (RoHS 準拠)
RMシリーズはSMシリーズのRoHS対応バージョンです。 SM シリーズと同様に、RM シリーズは高速スイッチ モード電源の入力または出力フィルタとして使用するように設計されています。これらのタイプの電源では、使用されるコンデンサに高い要求が課せられますが、RM シリーズは低い ESR (等価直列抵抗) と ESL (等価直列インダクタンス) でこれらの要求を満たします。これらのコンデンサは、RoHS 準拠という利点もあり、今日の環境に優しいエレクトロニクスに最適です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
Spice モデル / ソフトウェア