特長と利点
- 電圧範囲: 25V ~ 500V
- 非カプセル化部品とカプセル化部品の両方を供給する資格を持っています (B & T レベル)
- BP、BX、BR、BQの温度特性が利用可能
代表的なアプリケーション
- 主に高電力および高電圧電源の入出力フィルタ、高電力インバータやその他の大電流アプリケーション用のバスフィルタやDCスナバに使用されます。
MIL-PRF-49470 SMPS シリーズ コンデンサは、主に高電力および高電圧電源の入出力フィルタ、高電力インバータやその他の大電流アプリケーション用のバス フィルタおよび DC スナバに使用されます。これらのコンデンサは、スルーホール リード線と表面実装リード線で入手可能です。動作温度は-55℃~+125℃です。 MIL-PRF-49470 コンデンサは、DSCC 描画 87106 コンデンサよりも優先されます。 MIL-PRF-49470 仕様は、DSCC 87106 の堅牢な代替品を作成するために作成されました。MIL-PRF-49470 は 49470 つの製品レベルを提供します。レベル「B」は標準的な信頼性、レベル「T」は宇宙用途に適した高信頼性です。京セラ AVX は、カプセル化されていないセラミック誘電体のスイッチ モード電源コンデンサである MIL-PRF 1/49470 部品を供給する資格を持っています。京セラ AVX は、カプセル化されたセラミック誘電体のスイッチ モード電源コンデンサである MIL-PRF-2/XNUMX 部品を供給する資格もあります。
京セラ AVX は、B&T レベルの MIL-PRF-49470 コンデンサに関して業界最大の QPL 製品を提供しています。 DSCC/DLA 図面 87106 および 88011 は引き続きサポートされます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
技術情報
技術情報
- MIL-PRF-49470 性能仕様
- DSCC 図面 88011
- DSCC 図面 87106
キャンセルされましたが、引き続きサポートされています:
Spice モデル / ソフトウェア