横型 – MH セラミックコンデンサ


特長と利点
  • 静電容量: 2.2μF – 22μF
  • MH は AEC-Q200 に準拠しています
  • 電圧範囲 DC: 25V – 100V
  • 強化された熱機械的ストレス耐性
代表的なアプリケーション
  • 過酷な環境での用途に最適
  • 自動車
  • ミリタリーコレクション
  • 航空業

MH コンポーネントは、表面実装精密成形ケースに X7R 高静電容量値セラミック コンデンサを使用しています。 MH コンデンサは、非常に低い ESR、無極性構造、優れた高周波動作、電圧ストレス能力と広い温度範囲というセラミック特性を組み合わせ、モールド ケースの機械的保護を強化します。モールドケースはUL94 V-0難燃性で、MHはRoHSおよびAEC-Q200に準拠しています。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

MHセラミックコンデンサ
» クリックして表示

Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード