特長と利点
- 最大180μFの静電容量値
- 電圧: ESCC 3001/030 – 50Vdc ~ 500Vdc
- 誘電体: タイプ II
代表的なアプリケーション
- ESCC 宇宙プログラムでの使用向け。宇宙コンポーネント調整グループが推奨する ESCC 一般仕様 3001 および関連詳細仕様 3001/030 に準拠
クラス II 誘電体材料をベースとした固定セラミック コンデンサ。これらの高容量コンデンサは、宇宙コンポーネント調整グループが推奨する ESCC 一般仕様 3001 に従って、ESCC 宇宙プログラムでの使用を目的としています。高電圧リード付きコンデンサと高容量リード付きコンデンサの XNUMX つの基本セットが利用可能です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報