標準的な SMPS スタイルの製品 (SM0 スタイルまたは SM9 スタイル) では満たすことができない要件に対して、京セラ AVX はカスタム リード構成およびカスタム パッケージングで最先端のソリューションを提供します。 KYOCERA AVX では、最適なパッケージング、高電流処理能力、ストレスリリーフ取り付けオプションを提供するカスタム リード構成がすべて可能です。京セラ AVX が提供するカスタム ソリューションは、京セラ AVX が独自に開発し、市場で最も信頼性の高い製品として歴史的に認められている積層コンデンサ製品の高い信頼性を維持します。カスタム パッケージング オプションは、次のレベルのアセンブリにおける信頼性の懸念を解消するソリューションを提供します。
京セラ AVX のアドバンスト製品グループからは、多くのイノベーションが得られます。これらのアイデアをアプリケーション固有の要件に適用してもらいます。プログラム要件を満たすカスタム ソリューションについては、京セラ AVX のアプリケーション エンジニアリング スタッフにご相談ください。