京セラ AVX は、特定用途向け多層セラミック (ASMLC) コンデンサの世界有数のメーカーおよびイノベーターとして、独自の技術および生産能力をこの分野に提供しています。京セラ AVX は、政府および産業のさまざまな顧客の高い信頼性とカスタム ニーズを積極的に追求し、満たしています。 25 年以上前、当社は AOL シリーズの部品番号を組み込みました。これらは、これらのユニークなカスタム パッケージの MLCC を表します。総合的なソリューションを提供するためにカタログ項目を調整する必要があるアプリケーションをお持ちの方とお話しできることを楽しみにしています。
プログラム要件を満たすカスタム ソリューションについては、京セラ AVX のアプリケーション エンジニアリング スタッフにご相談ください。