積層セラミックコンデンサ

高速スイッチ モード電源では、入出力フィルタリング用に非常に低い等価直列抵抗 (ESR) と等価直列インダクタンス (ESL) のコンデンサが必要です。これらの要件は、アルミニウムとタンタルの両方の電解コンデンサの実用的な限界を超えていますが、積層セラミック (MLC) コンデンサを積層することで容易に満たされます。京セラ AVX 積層セラミック コンデンサには、スルーホールまたは表面実装アセンブリ用のリード フレームが付属しています。リード フレームは、大型セラミック チップ (10 ppm/°C) とプリント基板の間の膨張係数の差を応力緩和する役割を果たし、水平および垂直の両方の積層構成で提供されます。
製品タイプで検索:
もっと詳しく知る
アプリケーションで検索:
もっと詳しく知る
表面実装