コンデンサの等価直列インダクタンス (ESL) を決定する重要な物理特性は、コンデンサが作成する電流ループのサイズです。電流ループが小さいほど、ESL は低くなります。通常、LICC では標準の MLCC と比較して ESL が 60% 以上削減されます。リバース ジオメトリ コンデンサ (RGC) とも呼ばれる低インダクタンス チップ コンデンサ (LICC) は、従来の表面実装 MLCC のような短辺ではなく、長方形の長辺に終端を持っています。
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る