特長と利点
- X0306R、X0508S、X0612S、または X7R 誘電体を使用した 7、6、5 サイズ
- 定格電圧: 4、6.3、10、16、25、50V
- 静電容量範囲: 0.001μF (最小) – 3.3μF (最大)
代表的なアプリケーション
- 通常、LICC では標準の MLCC と比較して ESL が 60% 以上削減されます。
コンデンサの等価直列インダクタンス (ESL) を決定する重要な物理特性は、コンデンサが作成する電流ループのサイズです。電流ループが小さいほど、ESL は低くなります。標準的な表面実装 MLCC は長方形の形状で、短辺に電気終端が付いています。リバース ジオメトリ コンデンサ (RGC) とも呼ばれる低インダクタンス チップ コンデンサ (LICC) は、長方形の長い側に終端があります。終端間の距離が減少すると、電流ループのサイズが減少します。電流ループのサイズがインダクタンスの主な要因であるため、より小さい電流ループを備えた 0306 は 0603 よりも ESL が大幅に低くなります。ESL の低減は EIA サイズによって異なりますが、ESL は通常、60 のサイズで XNUMX% 以上低減されます。 LICC と標準の MLCC の比較。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報