ランド グリッド アレイ (LGA) コンデンサは、特に今日の電力供給ネットワーク (PDN) の設計ニーズに対応するために作成された初の低 ESL MLCC テクノロジーに基づいています。京セラAVXが開発した第3の低インダクタンスコンデンサ技術です。 LGA テクノロジーはエンジニアに新しいオプションを提供します。 LGA の内部構造と製造技術により、インダクタンスを最小限に抑えるために小さな電流ループを作成するためにデバイスを物理的に小さくするという歴史的な必要性がなくなりました。 8 端子 IDC を使用する新しい設計は 2 端子 LGA に移行しています。これは、2 端子デバイスの方がレイアウトが容易であり、製造歩留まりも 2 端子 IDC よりも 8 端子 LGA の方が優れているためです。 PDN 設計者にとってさらに魅力的なオプションを提供する新しいマルチターミナル LGA 製品ファミリがあります。
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る